Zwenkaandrijving DFPD-160-RP-90-RD-F0710-R3-EP
8048129
GTIN: 4052568287955
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
161 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0710
Asaansluiting
T22