Zwenkaandrijving DFPD-480-RP-90-RD-F1012-R3-EP
8048132
GTIN: 4052568287986
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
474 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F1012
Asaansluiting
T27