Zwenkaandrijving DFPD-120-RP-90-RS30-F0507

8048133

GTIN: 4052568287993

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
43 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0507
Asaansluiting
T17