Zwenkaandrijving DFPD-300-RP-90-RS60-F0710
8048140
GTIN: 4052568288068
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
221 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0710
Asaansluiting
T22