Zwenkaandrijving DFPD-120-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
8048144
GTIN: 4052568288105
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
86 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0507
Asaansluiting
T17