Zwenkaandrijving DFPD-240-RP-90-RS60-F0710-R3-EP

8048148

GTIN: 4052568288143

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
171.6 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0710
Asaansluiting
T22