Zwenkaandrijving DFPD-480-RP-90-RS30-F1012-R3-EP
8048151
GTIN: 4052568288174
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
173.5 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F1012
Asaansluiting
T27