Minislede EGSC-BS-KF-45-50-10P
8048301
GTIN: 4052568294984
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
120 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
50 mm