Minislede EGSC-BS-KF-32-75-8P

8048308

GTIN: 4052568295042

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
60 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
75 mm