Minislede EGSC-BS-KF-25-50-6P

8048311

GTIN: 4052568295066

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Max. toevoerkracht Fx
20 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
50 mm