Debietsensor SFAH-0.1U-Q4S-PNLK-PNVBA-L1

8058461

GTIN: 4052568295431

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
0.1 l/min
Bedrijfsmedium
Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Stikstof
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 10 bar
Stroomrichting
Unidirectioneel