Debietsensor SFAE-2U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8

8058506

GTIN: 4052568827717

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
2 l/min
Bedrijfsmedium
Argon - Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Koolstofdioxide - Stikstof
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
voor insteekaansluiting met buiten-Ø 4 mm