Koppelingsstekker NPHS-S6-M-G14

8059258

GTIN: 4052568290054

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1038 l/min - 2100 l/min
Nominaal aanhaalmoment
11 Nm