Koppelingsstekker NPHS-S6-M-G38
8059259
GTIN: 4052568290061
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1038 l/min - 2050 l/min
Nominaal aanhaalmoment
12.5 Nm