Koppelingsstekker NPHS-S6-M-BC9
8059265
GTIN: 4052568290115
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Slangmof 9 mm
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
966 l/min - 1700 l/min