Koppelingcontrastekker NPHS-D6-P-G18

8059266

GTIN: 4052568290122

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
875 l/min - 1050 l/min
Nominaal aanhaalmoment
3.5 Nm