Koppelingcontrastekker NPHS-D6-P-G12

8059269

GTIN: 4052568290153

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1233 l/min - 2016 l/min
Nominaal aanhaalmoment
14 Nm