Koppelingcontrastekker NPHS-D6-M-G14
8059275
GTIN: 4052568290207
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1750 l/min - 1833 l/min
Nominaal aanhaalmoment
7 Nm