Koppelingcontrastekker NPHS-D6-M-G38
8059276
GTIN: 4052568290214
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2000 l/min - 2100 l/min
Nominaal aanhaalmoment
15 Nm