Magneetspoel VACF-B-K1-1-5-EX4-M

8059805

GTIN: 4052568290245

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-aderig - Kabel met open einde
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 4,36 W
Beschermingsklasse
IP65