Magneetspoel VACF-B-K1-1-20-EX4-M
8059807
GTIN: 4052568290269
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-aderig - Kabel met open einde
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 4,36 W
Beschermingsklasse
IP65