Magneetspoel VACF-B-K1-3A-1-EX4-M

8059809

GTIN: 4052568290283

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-aderig - Kabel met open einde
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 5,0 VA
Beschermingsklasse
IP65