Magneetspoel VACF-B-K1-16B-1-EX4-M
8059811
GTIN: 4052568290306
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-aderig - Kabel met open einde
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
110 V AC: 50/60 Hz, vermogen 4,18 VA
Beschermingsklasse
IP65