Kunststofslang PTFEN-14X2-NT
8061176
GTIN: 4052568290658
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
14 mm
Binnen-Ø
10 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 12 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C