Tandriemas ELGC-TB-KF-45-200
8062768
GTIN: 4052568295974
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
75 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm