Tandriemas ELGC-TB-KF-45-600
8062771
GTIN: 4052568296001
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
75 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm