Tandriemas ELGC-TB-KF-45-1200

8062774

GTIN: 4052568296032

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
75 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm