Tandriemas ELGC-TB-KF-60-600

8062779

GTIN: 4052568296087

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
120 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm