Tandriemas ELGC-TB-KF-80-200
8062786
GTIN: 4052568296155
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
250 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm