Tandriemas ELGC-TB-KF-80-1000

8062791

GTIN: 4052568296209

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
250 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm