Tandriemas ELGC-TB-KF-80-1800

8062794

GTIN: 4052568296230

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
250 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm