Doseerkop VTOE-D7-T3-M22C-08-V-S-PC-S
8063369
GTIN: 4052568296667
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat doseernaald
0.32 mm
Elektrische aansluiting
Kabel - open einde
Vloeistofaansluiting
UNF1/4-28
Beschermingsklasse
IP30