Doseerkop VTOE-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-S

8063371

GTIN: 4052568296681

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat doseernaald
1 mm
Elektrische aansluiting
Kabel - open einde
Vloeistofaansluiting
UNF1/4-28
Beschermingsklasse
IP30