Doseerkop VTOE-D8-T3-M22C-08-F-P-P-S
8063373
GTIN: 4052568296704
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat doseernaald
0.6 mm
Elektrische aansluiting
Kabel - open einde
Vloeistofaansluiting
UNF1/4-28
Beschermingsklasse
IP30