Doseerkop VTOE-8-D7-T3-M22C-08-V-S-PC-M

8063634

GTIN: 4052568296728

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat doseernaald
0.32 mm
Elektrische aansluiting
Stekker - Sub-D
Vloeistofaansluiting
8x UNF1/4-28
Beschermingsklasse
IP30