Doseerkop VTOE-8-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-M
8063636
GTIN: 4052568296742
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat doseernaald
1 mm
Elektrische aansluiting
Stekker - Sub-D
Vloeistofaansluiting
8x UNF1/4-28
Beschermingsklasse
IP30