Naderingssensor SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-OE
8065028
GTIN: 4052568290795
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V
Functie schakelelement
Maakcontact
Schakeluitgang
NPN