Verbindingskabel NEBL-M8W4-E-2-N-M8W4

8065107

GTIN: 4052568572259

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Kabellengte
2 m