Zwenkaandrijving DFPD-900-RP-90-RD-F14-R3-EP
8065267
GTIN: 4052568442170
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
842 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F14
Asaansluiting
T36