Zwenkaandrijving DFPD-1200-RP-90-RD-F14
8065269
GTIN: 4052568296858
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
1169.4 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F14
Asaansluiting
T36