Zwenkaandrijving DFPD-120-RP-135-RD-F0507

8065340

GTIN: 4052568442293

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
117.4 Nm
Zwenkhoek
135 deg
Flensgatenpatroon
F0507
Asaansluiting
T17