Zwenkaandrijving DFPD-120-RP-120-RD-F0507
8065341
GTIN: 4052568442309
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
117.4 Nm
Zwenkhoek
120 deg
Flensgatenpatroon
F0507
Asaansluiting
T17