Zwenkaandrijving DFPD-240-RP-120-RD-F0710

8065344

GTIN: 4052568442330

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
234.3 Nm
Zwenkhoek
120 deg
Flensgatenpatroon
F0710
Asaansluiting
T22