Zwenkaandrijving DFPD-480-RP-135-RD-F1012
8065346
GTIN: 4052568442354
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
474 Nm
Zwenkhoek
135 deg
Flensgatenpatroon
F1012
Asaansluiting
T27