Zwenkaandrijving DFPD-480-RP-120-RD-F1012

8065347

GTIN: 4052568442361

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
474 Nm
Zwenkhoek
120 deg
Flensgatenpatroon
F1012
Asaansluiting
T27