Proportioneel drukregelventiel VEAB-L-26-D13-Q4-A4-1R1
8067678
GTIN: 4052568444662
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Elektrische aansluiting
M8x1 - Stekker - conform EN 60947-5-2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
17 l/min
Normaal nominaal debiet 2-3
13 l/min