Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-M5-Q6

8068724

GTIN: 4052568301088

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
105 l/min
Sleutelbreedte
9 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling