Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-G38-Q10

8068732

GTIN: 4052568454449

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
750 l/min
Sleutelbreedte
21 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-10
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling