Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-G12-Q12
8068733
GTIN: 4052568454456
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
1200 l/min
Sleutelbreedte
24 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-12
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling