Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-R18-Q6

8068735

GTIN: 4052568301132

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
165 l/min
Sleutelbreedte
13 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling